ZB50-N-38M-M

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro50 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG3/8" exterior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera14.5 [mm]
Volumen32 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa32.96 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa65.04 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa82.01 [N]
Peso0.041 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles