ZB50-PU-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 14.5 [mm] |
| Volumen | 32 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 32.96 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 65.04 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 82.01 [N] |
| Peso | 0.037 [kg] |
