ZB6X-S

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Diámetro: 5 mm-150 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro6 [mm]
Materialsilicona
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.49 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa1.08 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa1.37 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.05 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.11 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.14 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen0.09 [cm³]
Peso0.001 [kg]