ZB8-N

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Diámetro: 5 mm-150 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 8 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Carrera | 3 [mm] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.78 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 1.57 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 2.45 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.08 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.16 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Volumen | 0.15 [cm³] |
| Peso | 0.001 [kg] |