ZBF40-S-18F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro40 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG1/8" interior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera10 [mm]
Volumen7.2 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa11.58 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa63.77 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa110.85 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa24.53 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa94.76 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa125.57 [N]
Peso0.017 [kg]