ZBF50-N-M10M

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Azul |
| Rosca de conexión | M10 exterior |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 12 [mm] |
| Volumen | 11 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 20.5 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 94.18 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 144.21 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 41.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 129.49 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 159.71 [N] |
| Peso | 0.047 [kg] |