ZBF60-PU-14F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 60 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/4" interior |
| Carrera | 13.5 [mm] |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 67.1 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 125.96 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 165.99 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 87.7 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 159.51 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 181.88 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 6.84 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 12.84 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 16.92 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 8.94 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 16.26 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 18.54 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Volumen | 22 [cm³] |
| Peso | 0.056 [kg] |