ZBF60-S-14F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro60 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG1/4" interior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera13.5 [mm]
Volumen22 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa67.1 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa125.96 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa165.99 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa87.7 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa159.51 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa181.88 [N]
Peso0.051 [kg]