ZBL10-N

Ventosa de fuelles
Serie ZBL

  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro10 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera4.9 [mm]
Volumen0.54 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.47 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.34 [N]
Peso0.001 [kg]