ZBL40-S-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZBL

  • Diámetro: 10 mm-50 mm
  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro40 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
Rosca de conexiónG1/4" exterior
Carrera29.5 [mm]
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa13.73 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa35.32 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.4 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.6 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Volumen27 [cm³]
Peso0.018 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles