ZBL40B-N

Ventosa de fuelles
Serie ZBL
- Diámetro: 10 mm-50 mm
- Geometría óptima
- Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | NBR |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 18.64 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 42.18 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.9 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 4.3 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 26 [cm³] |
| Peso | 0.01 [kg] |