ZBL50-S

Ventosa de fuelles
Serie ZBL
- Geometría óptima
- Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 29.7 [mm] |
| Volumen | 55 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 24.53 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 58.86 [N] |
| Peso | 0.022 [kg] |