ZBU35-S

Ventosa de fuelles
Serie ZBU

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro35 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera13.8 [mm]
Volumen6.2 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa22.17 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa41.99 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa56.41 [N]
Peso0.004 [kg]