ZBU45-PU-00-F

Ventosa de fuelles
Serie ZBU
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 45 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Tipo de filtro | Filtro de disco |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 19.2 [mm] |
| Volumen | 12.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 40.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 71.61 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 98.1 [N] |
| Peso | 0.012 [kg] |
