ZBU45-PU-38M

Ventosa de fuelles
Serie ZBU
- Diámetro: 35 mm-55 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 45 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Rosca de conexión | G3/8" exterior |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 4.08 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 7.3 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 10 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 12.5 [cm³] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.02 [kg] |