Inicio de sesión

Ventosa de fuelles
Serie ZBX

  • Diámetro: 35 mm-55 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística