ZD70-PU-18F

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 70 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 12.3 [mm] |
| Volumen | 38 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 41.2 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 113.8 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 158.92 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 70.14 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 184.43 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 244.27 [N] |
| Peso | 0.042 [kg] |