ZDF80-PU-18F

Ventosa tipo campana
Serie ZDF
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- El perfil de fricción en la parte inferior de la ventosa permite una resistencia al deslizamiento elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 80 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 12.5 [mm] |
| Volumen | 50.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 70.63 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 181.49 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 264.87 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 84.37 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 207.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 287.43 [N] |
| Peso | 0.049 [kg] |