ZF200-S-12F-M

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 200 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 20.2 [mm] |
| Volumen | 460 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 375.72 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 950.59 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 1348.88 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 750.76 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 1901.86 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 2702.75 [N] |
| Peso | 1.3 [kg] |