ZF75-N-12F-M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Diámetro: 15 mm-300 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro75 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
Rosca de conexiónG1/2" interior
Carrera3.6 [mm]
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Tipo de filtroFiltro de malla
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa60.04 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa110.07 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa140.09 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa80.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa200.12 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa270.27 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa6.12 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa11.22 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa14.28 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa8.16 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa20.4 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa27.55 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Volumen20 [cm³]
Peso0.1 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles