ZF90-PU-14F-M

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 90 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G1/4" interior |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 2.9 [mm] |
| Volumen | 50 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 86.72 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 156.76 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 193.45 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 100.06 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 273.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 366.99 [N] |
| Peso | 0.11 [kg] |
