ZF90-PU-18F-M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro90 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera2.9 [mm]
Volumen50 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa86.72 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa156.76 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa193.45 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa100.06 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa273.01 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa366.99 [N]
Peso0.11 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles