ZFC100-PU-18F-M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
| Diámetro | 100 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Carrera | 17.5 [mm] |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 120.07 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 235.15 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 280.27 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 125.08 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 350.32 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 460.38 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 12.24 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 23.97 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 28.57 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 12.75 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 35.71 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 46.93 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Volumen | 80 [cm³] |
| Peso | 0.13 [kg] |