ZFC75-N-18F38M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
| Diámetro | 75 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior-G3/8" exterior |
| Carrera | 24 [mm] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 60.72 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 151.66 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 205.03 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 75.05 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 190.12 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 250.25 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 6.19 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 15.46 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 20.9 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 7.65 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 19.38 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 25.51 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Volumen | 30 [cm³] |
| Peso | 0.042 [kg] |