ZFC90-PU-12F-M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro90 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/2" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera13.4 [mm]
Volumen60 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa93.39 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa211.8 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa273.6 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa96.14 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa243.48 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa320.3 [N]
Peso0.12 [kg]