Ventosa plana
Serie ZLF

- Diámetro: 150 mm-300 mm
- Propiedades excelentes
- Para la manipulación de piezas de trabajo lisas y planas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Seguridad elevada gracias al labio doble
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Piedra
- Electrónica
- Cristal