ZOBF30X60-PU-18F

Ventosa de fuelles
Serie ZOBF
- Dimensiones: 30x60 mm-55x110 mm
- Propiedades excelentes
- Para la manipulación de superficies lisas, aceitosas y ligeramente curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 30x60 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Carrera | 8 [mm] |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 27.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 76.52 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 142.25 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 26.49 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 74.56 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 109.87 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 2.8 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 7.8 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 14.5 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.7 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 7.6 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 11.2 [kg] |
| Forma de ventosa | oval |
| Color | Naranja translúcido |
| Volumen | 11 [cm³] |
| Peso | 0.033 [kg] |