ZOBF55X110-PU-12F

Ventosa de fuelles
Serie ZOBF
- Dimensiones: 30x60 mm-55x110 mm
- Propiedades excelentes
- Para la manipulación de superficies lisas, aceitosas y ligeramente curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 55x110 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Carrera | 14 [mm] |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 130.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 285.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 431.64 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 86.33 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 218.76 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 323.73 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 13.3 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 29.1 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 44 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 8.8 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 22.3 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 33 [kg] |
| Forma de ventosa | oval |
| Color | Naranja translúcido |
| Volumen | 66.5 [cm³] |
| Peso | 0.083 [kg] |