ZOBL35X90-S-12F

Ventosa de fuelles
Serie ZOBL

  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Dimensiones35x90 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG1/2" interior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera15 [mm]
Volumen43 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa28.45 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa49.05 [N]
Peso0.023 [kg]