ZOC11X23-WS

Ventosa tipo campana
Serie ZOC
- Geometría óptima
- Para la manipulación de superficies lisas, planas y ligeramente curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 11x23 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | oval |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 2 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 5.89 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 11.77 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 14.72 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 5.98 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 12.75 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 15.7 [N] |
| Peso | 0.002 [kg] |