ZOC35X90-S-38F

Ventosa tipo campana
Serie ZOC

  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de superficies lisas, planas y ligeramente curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Dimensiones35x90 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG3/8" interior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen20 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa39.24 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa105.16 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa136.56 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa49.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa131.45 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa170.69 [N]
Peso0.046 [kg]