ZOC60X180-S-38F

Ventosa tipo campana
Serie ZOC
- Geometría óptima
- Para la manipulación de superficies lisas, planas y ligeramente curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 60x180 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Rosca de conexión | G3/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | oval |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 67 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 149.9 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 425.36 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 594.09 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 187.37 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 531.7 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 742.62 [N] |
| Peso | 0.21 [kg] |