ZOU15X45-N-18M

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones15x45 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/8" exterior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera1.9 [mm]
Volumen1.584 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa10.4 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa28.25 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa41.4 [N]
Peso0.02 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles