ZOU20X60-S-18F

Ventosa plana
Serie ZOU
- Dimensiones: 4x10 mm-20x60 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Electrónica
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 20x60 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 18.93 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 50.03 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 75.05 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.93 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 5.1 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 7.65 [kg] |
| Forma de ventosa | oval |
| Color | Rojo |
| Volumen | 3.532 [cm³] |
| Peso | 0.024 [kg] |