ZOU4X20-S

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones4x20 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera0.3 [mm]
Volumen0.094 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.35 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa4.71 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa5.89 [N]
Peso0.001 [kg]