ZOU6X10-N-M5F

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Dimensiones: 4x10 mm-20x60 mm
  • Geometría óptima
    • Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones6x10 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
Rosca de conexiónM5 interior
Carrera0.4 [mm]
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.06 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.83 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa4.81 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.21 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.39 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.49 [kg]
Forma de ventosaoval
ColorNegro
Volumen0.081 [cm³]
Peso0.004 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles