ZOU6X10-S-M5F

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones6x10 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónM5 interior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera0.4 [mm]
Volumen0.081 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.06 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.83 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa4.81 [N]
Peso0.004 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles