ZOU6X20-N-M5F

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones6x20 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónM5 interior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaoval
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera0.4 [mm]
Volumen0.137 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa3.04 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa6.28 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa7.85 [N]
Peso0.004 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles