ZOU6X20-N-M5M

Ventosa plana
Serie ZOU

  • Dimensiones: 4x10 mm-20x60 mm
  • Geometría óptima
    • Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Electrónica
    • Metal
Dimensiones6x20 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
Rosca de conexiónM5 exterior
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa3.04 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa6.28 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa7.85 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.31 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.64 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.8 [kg]
Forma de ventosaoval
ColorNegro
Volumen0.137 [cm³]
Peso0.003 [kg]