ZOU8X20-S-M5F

Ventosa plana
Serie ZOU
- Dimensiones: 4x10 mm-20x60 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Electrónica
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 8x20 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Rosca de conexión | M5 interior |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 3.73 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 8.14 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 11.87 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.38 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.83 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1.21 [kg] |
| Forma de ventosa | oval |
| Color | Rojo |
| Volumen | 0.17 [cm³] |
| Peso | 0.004 [kg] |