ZS100-E-12F-F

Ventosa de espuma densa
Serie ZS
- Geometría óptima
- Para la manipulación de superficies rugosas, irregulares y muy texturizadas
- Borde de sellado de material EPDM muy adaptable
- Campos de aplicación
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 100 [mm] |
| Material | EPDM |
| Dureza Shore | 40 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Tipo de filtro | Filtro de disco |
| Diseño | Ventosa de espuma densa |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +150 [°C] |
| Volumen | 55 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 180.11 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 450.28 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 660.61 [N] |
| Peso | 0.24 [kg] |