ZU10-S

Ventosa plana
Serie ZU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Diámetro10 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera0.7 [mm]
Volumen0.18 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa1.47 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa4.32 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa4.91 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.47 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa4.32 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa6.87 [N]
Peso0.001 [kg]