ZU15-S

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 15 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Carrera | 1.5 [mm] |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 5.4 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 5.89 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 8.34 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 10.99 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.35 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 0.55 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 0.6 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.35 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.85 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Volumen | 0.5 [cm³] |
| Peso | 0.001 [kg] |