ZU30-N

Ventosa plana
Serie ZU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Diámetro30 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera3.7 [mm]
Volumen2 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa7.75 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa9.81 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa10.99 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa11.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa25.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa30.02 [N]
Peso0.003 [kg]
Medida A32 [mm]
Medida B10 [mm]
Medida C18 [mm]
Medida D17.5 [mm]
Medida E6 [mm]
Medida F20 [mm]
Medida G7 [mm]