ZU40-N-18M-M

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/8" exterior |
| Carrera | 4.4 [mm] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 13.93 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 21.97 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 27.47 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 38.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 49.05 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 1.42 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 2.24 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 2.8 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 5 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Volumen | 5.5 [cm³] |
| Peso | 0.011 [kg] |
