ZU50-S-18F

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Carrera | 4.5 [mm] |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 36.98 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 43.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 35.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 72.99 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 92.02 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 3.77 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 4.48 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 3.57 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 7.44 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 9.38 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Volumen | 12 [cm³] |
| Peso | 0.025 [kg] |
