ZU50-WS-14M-M

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 4.5 [mm] |
| Volumen | 12 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 36.98 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 43.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 35.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 72.99 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 92.02 [N] |
| Peso | 0.026 [kg] |
