ZU8-N

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 8 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 0.2 [mm] |
| Volumen | 0.1 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.98 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 2.84 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 3.34 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.98 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 2.84 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 3.83 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |