ZU8-WS

Ventosa plana
Serie ZU

  • Geometría óptima
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Diámetro8 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Dureza Shore55
ColorBlanco translúcido
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera0.2 [mm]
Volumen0.1 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.98 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa2.84 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa3.34 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.98 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa2.84 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa3.83 [N]
Peso0.001 [kg]