ZU80-S-18F

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 80 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 8 [mm] |
| Volumen | 32 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 44.44 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 124.59 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 166.18 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 76.22 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 194.24 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 247.31 [N] |
| Peso | 0.031 [kg] |